Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8464 zł - 0,8464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,3318 zł - 0,3318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,7306 zł - 1,7901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Bez uchwytu
|
4
|
||
8,5898 zł - 8,5898 zł | 550 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
22,5933 zł - 22,5933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
20,3869 zł - 20,3869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
Niebieski
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10192184 | 1,1546 zł - 1,1546 zł | 3446 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czerwony
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
|
0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
84,3505 zł - 84,3505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.252 in
82.6 mm
|
Czarny
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
0,1394 zł - 0,1394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
10293188 | 182,0459 zł - 182,0459 zł | 3 Na stanie |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturalny
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
|
16,4266 zł - 16,4266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
5,0758 zł - 5,0758 zł | 100 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
Niebieski
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
2
|
||
5,1734 zł - 5,1734 zł | 150 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
Niebieski
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
2
|
||
10287583 | 0,4281 zł - 0,4281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
Bez uchwytu
|
5
|
|
0,6846 zł - 0,6846 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bez uchwytu
|
2
|
||
1,1797 zł - 1,1797 zł | 100 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
Żółty
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
6,8746 zł - 6,8746 zł | 445 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
15,6876 zł - 15,6876 zł | 100 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturalny
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować