Te kołnierze montażowe końcówek prętów lub kołnierze złączy kulowych przykręca się od dołu i zabezpiecza przed obracaniem kołkiem ustalającym; pasują do połączeń kulowych GN 784. Są wykonane ze stali nierdzewnej i oferują rotację w zakresie 120. Klienci mogą przeglądać nasz asortyment śrub z łbem wpuszczanym stosowanych do mocowania połączeń.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica zewnętrzna | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66,5692 zł - 66,5692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
85,2456 zł - 85,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
70,0694 zł - 70,0694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
88,1646 zł - 88,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować