Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej

W produkcji

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki ustalającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.

Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.

Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.

  • Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki śruby niewypadającej.
  • Mają dobrą przewodność cieplną.
  • Alternatywa dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki śruby niewypadającej.
  • Śrubę wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Aluminium Grupa SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
100 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 H1 D3 Materiał Panel t1±8% Dla gwintu d1 l1 Kup
11,6658 zł - 16,6655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.5
M4
1.5
13,1486 zł - 18,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.5
12.5
Aluminium
1.25
M5
1.25
13,1486 zł - 18,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.5
12.5
Aluminium
2.5
M5
2.5
13,1486 zł - 18,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.5
12.5
Aluminium
6.0
M5
6.0
11,5568 zł - 16,5097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
0.7
M4
0.7
9,4853 zł - 13,5504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
1.5
7.5
Aluminium
2.0
M3
2.0
14,8166 zł - 21,1667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
4.0
20.0
Aluminium
4.0
M8
4.0
11,5568 zł - 16,5097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.25
M4
1.25
13,1486 zł - 18,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.5
12.5
Aluminium
1.5
M5
1.5
11,8838 zł - 16,977 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
3.0
M4
3.0
13,1486 zł - 18,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
2.5
12.5
Aluminium
0.7
M5
0.7
10,0304 zł - 14,3292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
1.5
7.5
Aluminium
6.0
M3
6.0
13,1486 zł - 18,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
3.0
15.0
Aluminium
5.0
M6
5.0
9,3762 zł - 13,3947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.9
M3
0.9
9,5943 zł - 13,7061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
1.5
7.5
Aluminium
2.5
M3
2.5
11,7748 zł - 16,8212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
2.5
M4
2.5
9,3762 zł - 13,3947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.7
M3
0.7
12,0692 zł - 17,2417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
6.0
M4
6.0
12,0692 zł - 17,2417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
5.0
M4
5.0
11,9929 zł - 17,1327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.8
2.0
10.0
Aluminium
4.0
M4
4.0
  • z 5
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 1.5 Aluminium

20252281

Przedział cen netto
16,6655 zł - 11,6658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 1.25 Aluminium

20252373

Przedział cen netto
18,7837 zł - 13,1486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 2.5 Aluminium

20252403

Przedział cen netto
18,7837 zł - 13,1486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.5
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 6.0 Aluminium

20252441

Przedział cen netto
18,7837 zł - 13,1486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M5
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    6.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 0.7 Aluminium

20252250

Przedział cen netto
16,5097 zł - 11,5568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M3 2.0 Aluminium

20252199

Przedział cen netto
13,5504 zł - 9,4853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M8 4.0 Aluminium

20252625

Przedział cen netto
21,1667 zł - 14,8166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 1.25 Aluminium

20252274

Przedział cen netto
16,5097 zł - 11,5568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 1.5 Aluminium

20252380

Przedział cen netto
18,7837 zł - 13,1486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.5
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 3.0 Aluminium

20252311

Przedział cen netto
16,977 zł - 11,8838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    3.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 0.7 Aluminium

20252359

Przedział cen netto
18,7837 zł - 13,1486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.7
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M3 6.0 Aluminium

20252243

Przedział cen netto
14,3292 zł - 10,0304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M3
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    6.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M6 5.0 Aluminium

20252533

Przedział cen netto
18,7837 zł - 13,1486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M6
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    5.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M3 0.9 Aluminium

20252168

Przedział cen netto
13,3947 zł - 9,3762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M3 2.5 Aluminium

20252205

Przedział cen netto
13,7061 zł - 9,5943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.5
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 2.5 Aluminium

20252304

Przedział cen netto
16,8212 zł - 11,7748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M3 0.7 Aluminium

20252151

Przedział cen netto
13,3947 zł - 9,3762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 6.0 Aluminium

20252342

Przedział cen netto
17,2417 zł - 12,0692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 5.0 Aluminium

20252335

Przedział cen netto
17,2417 zł - 12,0692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.0
Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M4 4.0 Aluminium

20252328

Przedział cen netto
17,1327 zł - 11,9929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Dla gwintu d1
    M4
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    4.0