Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki ustalającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.
Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Aluminium Grupa SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | D3 | Materiał | Panel t1±8% | Dla gwintu d1 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4853 zł - 13,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
||
9,8124 zł - 14,0177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
4.0
|
M3
|
4.0
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminium
|
3.0
|
M5
|
3.0
|
|||
9,4853 zł - 13,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.7
|
M6
|
0.7
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M6
|
0.9
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
1.5
|
M6
|
1.5
|
||
11,5568 zł - 16,5097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
0.9
|
M4
|
0.9
|
||
11,6658 zł - 16,6655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminium
|
2.0
|
M4
|
2.0
|
||
14,8166 zł - 21,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
3.0
|
M8
|
3.0
|
||
9,9213 zł - 14,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
||
14,8166 zł - 21,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
2.0
|
M8
|
2.0
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
3.0
|
M6
|
3.0
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
4.0
|
M6
|
4.0
|
||
9,7033 zł - 13,8619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminium
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
14,8166 zł - 21,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
||
14,8166 zł - 21,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
6.0
|
M6
|
6.0
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
13,1486 zł - 18,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminium
|
2.5
|
M6
|
2.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować