Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest rozwiązaniem alternatywnym dla gwintowania otworów w panelu lub stosowania podkładki ustalającej. Kołnierz zabezpieczający jest mocowany w panelu poprzez wpięcie głowicy w otwór z pogłębieniem stożkowym.
Następnie śrubę uwięzioną wkręca się w kołnierz, który utrzymuje ją w panelu.
Kołnierze są wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję lub z aluminium zapewniającego dobrą przewodność cieplną.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Aluminium Grupa SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | D3 | Materiał | Panel t1±8% | Dla gwintu d1 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,632 zł - 17,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
0.70
|
M8
|
0.70
|
||
7,798 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
6.00
|
M5
|
6.00
|
||
9,454 zł - 14,5508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
5.00
|
M6
|
5.00
|
||
11,632 zł - 17,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Stal nierdzewna 303
|
5.00
|
M3
|
5.00
|
||
9,497 zł - 14,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
1.50
|
M6
|
1.50
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
2.50
|
M4
|
2.50
|
||
7,885 zł - 12,1547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
4.00
|
M5
|
4.00
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Stal nierdzewna 303
|
6.00
|
M3
|
6.00
|
||
7,798 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
0.90
|
M5
|
0.90
|
||
7,798 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
2.00
|
M5
|
2.00
|
||
7,798 zł - 12,024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Stal nierdzewna 303
|
5.00
|
M5
|
5.00
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
4.00
|
M4
|
4.00
|
||
9,497 zł - 14,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
0.90
|
M6
|
0.90
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Stal nierdzewna 303
|
1.50
|
M3
|
1.50
|
||
11,632 zł - 17,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Stal nierdzewna 303
|
2.50
|
M8
|
2.50
|
||
9,497 zł - 14,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
2.50
|
M6
|
2.50
|
||
9,497 zł - 14,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Stal nierdzewna 303
|
0.70
|
M6
|
0.70
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
1.50
|
M4
|
1.50
|
||
7,188 zł - 11,0656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Stal nierdzewna 303
|
3.00
|
M4
|
3.00
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować