Menu Search

Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Szary

Podkładka do nitów zatrzaskowych może być używana z pierścieniami mocującymi i nitami zatrzaskowymi. Zapewnia mocniejsze oparcie, do miękkich materiałów i większych otworów. Podkładki są wykonane z nylonu, dostępne są różne wersje kolorystyczne.
Numer produktu Essentra:

10066737

Numer produktu produkcyjny:

096001800201

15 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5522 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

276,10 zł

500 x 0,5522 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica zewnętrzna 18.2 mm
Całkowita grubość 2.1 mm
Średnica pasującego otworu 5.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kolor Szary
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Podkładka pierścienia mocującego

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt