Menu Search

Końcówki rurek

Na stanie

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.Trwałe i estetyczne. Materiał: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor h d1 Pełny materiał Typ Kup
0,2843 zł - 0,6967 zł 14000 Na stanie
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,2901 zł - 0,7108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,4797 zł - 1,1752 zł 260290 Na stanie
8.7 mm
Czarny
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,3389 zł - 0,8304 zł 10000 Na stanie
10.5 mm
Biały
24.2 mm
8.0 mm
Polichlorek winylu
0,2053 zł - 0,5031 zł 500 Na stanie
Czarny
14.0 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
1
0,1838 zł - 0,4504 zł 10000 Na stanie
5.5 mm
Biały
9.7 mm
3.0 mm
Polichlorek winylu
10154663 0,214 zł - 0,5243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
13.0 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
1
0,1737 zł - 0,4257 zł 16000 Na stanie
5.6 mm
Czarny
6.6 mm
2.4 mm
Polichlorek winylu
0,2499 zł - 0,6122 zł 382 Na stanie
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
0,2585 zł - 0,6334 zł 3000 Na stanie
9.5 mm
Czarny
13.2 mm
6.4 mm
Polichlorek winylu
0,3001 zł - 0,7354 zł 89 Na stanie
8.7 mm
Czarny
15.5 mm
6.3 mm
Polichlorek winylu
0,2211 zł - 0,5419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
Czarny
9.2 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,1881 zł - 0,4609 zł 500 Na stanie
Biały
13.0 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
1
0,2499 zł - 0,6122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
14.2 mm
4.8 mm
Polichlorek winylu
0,3633 zł - 0,8903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Biały
17.0 mm
7.6 mm
Polichlorek winylu
0,2211 zł - 0,5419 zł 83457 Na stanie
6.2 mm
Biały
13.3 mm
4.0 mm
Polichlorek winylu
0,4869 zł - 1,1929 zł 8585 Na stanie
7.9 mm
Czarny
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,2757 zł - 0,6756 zł 35200 Na stanie
5.5 mm
Czarny
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1838 zł - 0,4504 zł 20202 Na stanie
5.5 mm
Czarny
9.7 mm
3.0 mm
Polichlorek winylu
0,2499 zł - 0,6122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
14.2 mm
3.2 mm
Polichlorek winylu
  • z 4
Nasadka na trzpienie 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10074350

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10089446

Przedział cen netto
0,7108 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Czarny

10089477

Przedział cen netto
1,1752 zł - 0,4797 zł

Zapasy magazynowe
260290 Na stanie
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 8.0 mm 24.2 mm PVC Biały

10070659

Przedział cen netto
0,8304 zł - 0,3389 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.0 mm PVC Czarny

10006191

Przedział cen netto
0,5031 zł - 0,2053 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 3.0 mm 9.7 mm PVC Biały

10074053

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 13.0 mm PVC Biały

10154663

Przedział cen netto
0,5243 zł - 0,214 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 2.4 mm 6.6 mm PVC Czarny

10071052

Przedział cen netto
0,4257 zł - 0,1737 zł

Zapasy magazynowe
16000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.2 mm PVC Czarny

10071458

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
382 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 6.4 mm 13.2 mm PVC Czarny

10085868

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 6.3 mm 15.5 mm PVC Czarny

10070932

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,3001 zł

Zapasy magazynowe
89 Na stanie
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 9.2 mm PVC Czarny

10074343

Przedział cen netto
0,5419 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.0 mm PVC Biały

10154670

Przedział cen netto
0,4609 zł - 0,1881 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Nasadka na trzpienie 4.8 mm 14.2 mm PVC Biały

10104200

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 7.6 mm 17.0 mm PVC Biały

10104484

Przedział cen netto
0,8903 zł - 0,3633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 4.0 mm 13.3 mm PVC Biały

10104194

Przedział cen netto
0,5419 zł - 0,2211 zł

Zapasy magazynowe
83457 Na stanie
Atrybuty
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10090268

Przedział cen netto
1,1929 zł - 0,4869 zł

Zapasy magazynowe
8585 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV - PIR Czarny

10089422

Przedział cen netto
0,6756 zł - 0,2757 zł

Zapasy magazynowe
35200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    TPE/TPV
Nasadka na trzpienie 3.0 mm 9.7 mm PVC Czarny

10074046

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
20202 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
Nasadka na trzpienie 3.2 mm 14.2 mm PVC Biały

10070680

Przedział cen netto
0,6122 zł - 0,2499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu