Menu Search

Końcówki z oczkiem

W produkcji

Stalowe pręty ze śrubami oczkowymi są dostępne w wielu rozmiarach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość do środka otworu Rozmiar gwintu Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość gwintu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
130.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M8
8.0 mm
18.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
130.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M20
20.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M16
16.0 mm
32.0 mm
50.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M5
5.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
M6
6.0 mm
14.0 mm
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
10.0 mm
20.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M12
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • z 2
Stal nierdzewna M12 N/A 40.0 mm (L)

10501092


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    14.0 mm
  • Średnica trzonu
    12.0 mm
  • Długość do środka otworu
    130.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
Stal nierdzewna M16 N/A 50.0 mm (L)

10501139


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    17.0 mm
  • Średnica trzonu
    16.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
Stal nierdzewna M12 N/A 40.0 mm (L)

10501115


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    14.0 mm
  • Średnica trzonu
    12.0 mm
  • Długość do środka otworu
    75.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
Stal M16 N/A 50.0 mm (L)

10501122


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    17.0 mm
  • Średnica trzonu
    16.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
Stal M12 N/A 40.0 mm (L)

10501085


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    14.0 mm
  • Średnica trzonu
    12.0 mm
  • Długość do środka otworu
    130.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
Stal nierdzewna M20 N/A 50.0 mm (L)

10501191


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    22.0 mm
  • Średnica trzonu
    20.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Stal M16 N/A 50.0 mm (L)

10501146


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    17.0 mm
  • Średnica trzonu
    16.0 mm
  • Długość do środka otworu
    130.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
Stal M8 N/A 32.0 mm (L)

10501320


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    9.0 mm
  • Średnica trzonu
    8.0 mm
  • Długość do środka otworu
    50.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Stal nierdzewna M5 N/A 32.0 mm (L)

10501252


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    6.0 mm
  • Średnica trzonu
    5.0 mm
  • Długość do środka otworu
    50.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
Stal nierdzewna M8 N/A 32.0 mm (L)

10501337


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    9.0 mm
  • Średnica trzonu
    8.0 mm
  • Długość do środka otworu
    50.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
Stal nierdzewna M16 N/A 50.0 mm (L)

10501153


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    17.0 mm
  • Średnica trzonu
    16.0 mm
  • Długość do środka otworu
    130.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
Stal M20 N/A 50.0 mm (L)

10501184


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    22.0 mm
  • Średnica trzonu
    20.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    20.0 mm
Stal nierdzewna M16 N/A 50.0 mm (L)

10501177


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    17.0 mm
  • Średnica trzonu
    16.0 mm
  • Długość do środka otworu
    75.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    32.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
Stal nierdzewna M5 N/A 32.0 mm (L)

10501276


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    6.0 mm
  • Średnica trzonu
    5.0 mm
  • Długość do środka otworu
    75.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
Stal M10 N/A 40.0 mm (L)

10501009


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    12.0 mm
  • Średnica trzonu
    10.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
Stal M6 N/A 32.0 mm (L)

10501306


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    7.0 mm
  • Średnica trzonu
    6.0 mm
  • Długość do środka otworu
    75.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
Końcówki z oczkiem M10 10.0 mm | 0.394 in Stal nierdzewna Czarny

10501016


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    12.0 mm
  • Średnica trzonu
    10.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
Stal nierdzewna M10 N/A 40.0 mm (L)

10501030


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    12.0 mm
  • Średnica trzonu
    10.0 mm
  • Długość do środka otworu
    50.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
Stal M12 N/A 40.0 mm (L)

10501061


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    14.0 mm
  • Średnica trzonu
    12.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm
Stal nierdzewna M12 N/A 40.0 mm (L)

10501078


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość łba
    14.0 mm
  • Średnica trzonu
    12.0 mm
  • Długość do środka otworu
    100.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.0 mm