Opaski koralikowe zaprojektowano pod kątem łatwego zakładania i zdejmowania z przewodów oraz eliminowania ryzyka ześlizgnięcia. Opaski kablowe wciskane zapewniają łatwy i pewny montaż do płyty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
1,0486 zł - 1,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,3484 zł - 1,3484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,1086 zł - 1,1086 zł | 800 Na stanie |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,3358 zł - 1,3358 zł | 800 Na stanie |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,0486 zł - 1,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować