Korby metalowe do produkty o zwiększonej wytrzymałości do regulacji ustawienia dużych maszyn. Konstrukcja czteroszprychowa zapewnia operatorowi mocny chwyt, dlatego produkt nie jest wyposażony w rękojeść. Produkty z tej linii wykonane są z różnych materiałów pasujących do różnych zastosowań.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 117,3679 zł - 117,3679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 162,7644 zł - 162,7644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 102,1785 zł - 102,1785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 249,4629 zł - 249,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować