Menu Search

Korki i nasadki do butli gazowych

Na stanie

Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.

  • Zaprojektowane do ochrony gwintów zaworów butli gazowych LPG, gdy te nie są używane.
  • Posiadają funkcję rozróżniania pełnych butli od pustych.
  • Powszechnie stosowane w laboratoriach, przemyśle medycznym i budownictwie.
Materiał: HDPE, LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0084, SR1060

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał d Typ Klapka wentylacyjna Kup
1,1378 zł - 1,1378 zł 17000 Na stanie
LDPE
20.0 mm
4
Bez klapki wentylacyjnej
0,5856 zł - 1,4349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
LDPE
22.2 mm
2
Bez klapki wentylacyjnej
0,6442 zł - 1,5783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
LDPE
22.2 mm
2
Z klapką wentylacyjną
  • z 2
Zabezpieczenie zaworów butli gazowych 20.0 mm LDPE Żółty

10073285

Przedział cen netto
1,1378 zł - 1,1378 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • Klapka wentylacyjna
    Bez klapki wentylacyjnej
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Żółty
  • Typ
    4
Zabezpieczenie zaworów butli gazowych 22.2 mm LDPE Żółty

10072103

Przedział cen netto
1,4349 zł - 0,5856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • Klapka wentylacyjna
    Bez klapki wentylacyjnej
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Żółty
  • Typ
    2
Zabezpieczenie zaworów butli gazowych 22.2 mm LDPE Żółty

10073025

Przedział cen netto
1,5783 zł - 0,6442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • Klapka wentylacyjna
    Z klapką wentylacyjną
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Żółty
  • Typ
    2