Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
1,8128 zł - 1,8128 zł 8 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
1
0,8928 zł - 0,8928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
19.2 mm
8.5 mm
1
0,7798 zł - 0,7798 zł 400 Na stanie
2.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
1
0,8157 zł - 0,8157 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
1
0,5564 zł - 0,6907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
1
0,6094 zł - 0,6094 zł 1350 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,2014 zł - 0,2453 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,1472 zł - 0,1794 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,3137 zł - 0,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,6933 zł - 0,6933 zł 4000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
1
1,1852 zł - 1,1852 zł 195 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
1
0,937 zł - 0,937 zł 2000 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
1
0,8352 zł - 0,8352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Niebieski
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
1
0,5075 zł - 0,5075 zł 40 Na stanie
4.5 mm
Żółty
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
5
0,6765 zł - 0,6765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
1
1,2327 zł - 1,2327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1
0,8826 zł - 0,8826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
1
1,1978 zł - 1,1978 zł 100 Na stanie
4.9 mm
Naturalny
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
1
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.9 mm
Naturalny
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
1
1,3679 zł - 1,3679 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249901

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 27.9 mm Naturalny Silikon

10457962

Przedział cen netto
0,8928 zł - 0,8928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249765

Przedział cen netto
0,7798 zł - 0,7798 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10373552

Przedział cen netto
0,8157 zł - 0,8157 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10241639

Przedział cen netto
0,6907 zł - 0,5564 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249789

Przedział cen netto
0,6094 zł - 0,6094 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377642

Przedział cen netto
0,2453 zł - 0,2014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377635

Przedział cen netto
0,1794 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377680

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249741

Przedział cen netto
0,6933 zł - 0,6933 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249840

Przedział cen netto
1,1852 zł - 1,1852 zł

Zapasy magazynowe
195 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249819

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Niebieski Silikon

10288542

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.1 mm 5.6 mm Żółty Silikon

10241028

Przedział cen netto
0,5075 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6765 zł - 0,6765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249833

Przedział cen netto
1,2327 zł - 1,2327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249802

Przedział cen netto
0,8826 zł - 0,8826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Naturalny Silikon

10241677

Przedział cen netto
1,1978 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 25.6 mm Naturalny Silikon

10249864

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241684

Przedział cen netto
1,3679 zł - 1,3679 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon