Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
10240588 2,1195 zł - 2,1195 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
6
5,3128 zł - 13,0165 zł 212 Na stanie
Czerwony
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
4
0,838 zł - 0,838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
Niebieski
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
1
0,7772 zł - 0,967 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Niebieski
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
10240977 2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
5
3,7929 zł - 3,7929 zł 50 Na stanie
10.4 mm
Żółty
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
1,1727 zł - 1,1727 zł 230 Na stanie
3.7 mm
Naturalny
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
9,6775 zł - 9,6775 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
Czarny
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,9663 zł - 0,9663 zł 5500 Na stanie
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
4,2809 zł - 4,2809 zł 50 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
1
0,3583 zł - 0,3583 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
2,8865 zł - 7,0719 zł 575 Na stanie
Czarny
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
4
10240571 1,3484 zł - 1,3484 zł 1161 Na stanie
8.5 mm
Zielony
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
6
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Biały
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
6
1,0026 zł - 1,0026 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
3,3745 zł - 3,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
3,4443 zł - 3,4443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
1
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
1
0,785 zł - 0,785 zł 650 Na stanie
1.6 mm
Szary
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 25.4 mm Czerwony Silikon

10240809

Przedział cen netto
13,0165 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Typ
    4
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 14.2 mm Niebieski Silikon

10288528

Przedział cen netto
0,838 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377703

Przedział cen netto
0,967 zł - 0,7772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 50.8 mm Niebieski Silikon

10192313

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 49.8 mm Żółty Silikon

10192368

Przedział cen netto
3,7929 zł - 3,7929 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 50.8 mm Naturalny Silikon

10192306

Przedział cen netto
1,1727 zł - 1,1727 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 16.0 mm Czarny Silikon

10192467

Przedział cen netto
9,6775 zł - 9,6775 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9663 zł - 0,9663 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249963

Przedział cen netto
4,2809 zł - 4,2809 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.1 mm 19.1 mm Czarny Silikon

10240793

Przedział cen netto
7,0719 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
575 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Typ
    4
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 20.4 mm Zielony Silikon

10240571

Przedział cen netto
1,3484 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
1161 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Typ
    6
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.4 mm 14.0 mm Biały Silikon

10240595

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Typ
    6
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0026 zł - 1,0026 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.5 mm 28.6 mm Naturalny Silikon

10192351

Przedział cen netto
3,3745 zł - 3,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,4443 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Szary Silikon

10192290

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon