Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,3583 zł - 0,3583 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
0,2014 zł - 0,2453 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
3,0259 zł - 3,0259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.6 mm
Biały
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
6
3,4443 zł - 3,4443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
1
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
1
0,9663 zł - 0,9663 zł 5500 Na stanie
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
0,5075 zł - 0,5075 zł 40 Na stanie
4.5 mm
Żółty
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
5
2,8865 zł - 7,0719 zł 575 Na stanie
Czarny
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
4
0,3137 zł - 0,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,2466 zł - 0,2466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
Czerwony
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
5
10240571 1,3484 zł - 1,3484 zł 1161 Na stanie
8.5 mm
Zielony
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
6
1,0416 zł - 1,0416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,213 zł - 0,2633 zł 13300 Na stanie
3.0 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,8128 zł - 1,8128 zł 8 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
1
0,8928 zł - 0,8928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
19.2 mm
8.5 mm
1
0,8612 zł - 0,8612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
1
1,0179 zł - 1,0179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
1
1,5952 zł - 1,7758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
1
4,9318 zł - 4,9318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
3
0,8255 zł - 0,8255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377642

Przedział cen netto
0,2453 zł - 0,2014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 17.4 mm 14.0 mm Biały Silikon

10240595

Przedział cen netto
3,0259 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Typ
    6
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,4443 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9663 zł - 0,9663 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.1 mm 5.6 mm Żółty Silikon

10241028

Przedział cen netto
0,5075 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.1 mm 19.1 mm Czarny Silikon

10240793

Przedział cen netto
7,0719 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
575 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Typ
    4
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377680

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 5.3 mm Czerwony Silikon

10241004

Przedział cen netto
0,2466 zł - 0,2466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    5
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 20.4 mm Zielony Silikon

10240571

Przedział cen netto
1,3484 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
1161 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Typ
    6
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377765

Przedział cen netto
1,0416 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377666

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,213 zł

Zapasy magazynowe
13300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249901

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 27.9 mm Naturalny Silikon

10457962

Przedział cen netto
0,8928 zł - 0,8928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241653

Przedział cen netto
0,8612 zł - 0,8612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Naturalny Silikon

10241660

Przedział cen netto
1,0179 zł - 1,0179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241691

Przedział cen netto
1,7758 zł - 1,5952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606995

Przedział cen netto
4,9318 zł - 4,9318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.5 mm Naturalny Silikon

10350706

Przedział cen netto
0,8255 zł - 0,8255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon