Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,6831 zł - 5,6831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
6,3011 zł - 6,3011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
4,2775 zł - 4,2775 zł | 30 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
4,0109 zł - 4,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
0,9342 zł - 0,9342 zł | 550 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
1
|
||
1,3205 zł - 1,3205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
1,0289 zł - 1,0289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.445 in
11.3 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
1,1781 zł - 1,1781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
Silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
1,3208 zł - 1,3208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.52 in
13.2 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
1,4264 zł - 1,4264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.547 in
13.9 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
0,4583 zł - 0,4583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
1,6114 zł - 1,6114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
0,317 zł - 0,317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.228 in
5.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,9217 zł - 0,9217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Różowy
|
Guma silikonowa
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
0,8798 zł - 0,8798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2152 zł - 0,2152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
0,9338 zł - 0,9338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
0,2826 zł - 0,2826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Biały
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
0,2945 zł - 0,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować