Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Pełny materiał | RL | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591,3467 zł - 591,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 661,026 zł - 661,026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 730,2932 zł - 730,2932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 513,3199 zł - 1 513,3199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 542,4799 zł - 542,4799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 382,7357 zł - 382,7357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 14 663,5096 zł - 14 663,5096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 1 196,7941 zł - 1 196,7941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 939,0367 zł - 939,0367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 278,4228 zł - 278,4228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1 937,2433 zł - 1 937,2433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 452,415 zł - 452,415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 6 131,4609 zł - 6 131,4609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 10 384,5465 zł - 10 384,5465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 4 004,2202 zł - 4 004,2202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 505,8023 zł - 5 505,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 8 319,8721 zł - 8 319,8721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12 in
304.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 6 534,8561 zł - 6 534,8561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 845,7518 zł - 7 845,7518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 9 276,3057 zł - 9 276,3057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować