Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | Pełny materiał | RL | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
371,588 zł - 371,588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 469,2426 zł - 1 469,2426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
574,123 zł - 574,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
526,6795 zł - 526,6795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
439,2378 zł - 439,2378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
641,7728 zł - 641,7728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
14 236,417 zł - 14 236,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
1 161,936 zł - 1 161,936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
911,686 zł - 911,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
1 880,8187 zł - 1 880,8187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
709,0224 zł - 709,0224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
270,3133 zł - 270,3133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
6 344,5205 zł - 6 344,5205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
5 952,8747 zł - 5 952,8747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
10 082,084 zł - 10 082,084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
7 953,8623 zł - 7 953,8623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
11 047,2332 zł - 11 047,2332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15 in
381.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
5 686,9364 zł - 5 686,9364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9 in
228.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
5 787,4415 zł - 5 787,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
3 887,5924 zł - 3 887,5924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować