Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Pełny materiał | RL | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 047,2332 zł - 11 047,2332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15 in
381.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 7 617,2348 zł - 7 617,2348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 7 246,0216 zł - 7 246,0216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 5 106,5633 zł - 5 106,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 12 368,7343 zł - 12 368,7343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 6 344,5205 zł - 6 344,5205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 9 006,122 zł - 9 006,122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 4 859,4913 zł - 4 859,4913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 7 953,8623 zł - 7 953,8623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 3 887,5924 zł - 3 887,5924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 5 345,4391 zł - 5 345,4391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
| 8 077,5457 zł - 8 077,5457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12 in
304.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować