Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaciski przewodów z samoprzylepną podstawą to prosta i efektywna metoda mocowania.
Grupa SR: SR6261
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość kabla | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Zakres grubości panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | 2700 Na stanie |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 10300534 | 2,7749 zł - 2,7749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
| 2,9562 zł - 2,9562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 1,4376 zł - 5,1246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 10009444 | 1,2703 zł - 1,2703 zł | 2600 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 10300442 | 1,6175 zł - 1,6175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
| 10009451 | 1,2703 zł - 1,2703 zł | 20000 Na stanie |
|
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
| 2,259 zł - 2,259 zł | 7900 Na stanie |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 10300725 | 1,9382 zł - 1,9382 zł | 80 Na stanie |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
| 2,9562 zł - 7,2428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 10300480 | 1,6175 zł - 1,6175 zł | 70 Na stanie |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
|
| 3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
||
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | 7100 Na stanie |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.028 - 0.118 in
0.7 - 3.0 mm
|
||
| 10126431 | 0,7403 zł - 0,7403 zł | 118490 Na stanie |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.028 - 0.079 in
0.7 - 2.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować