Menu Search

Krawędziowy uchwyt przewodów

Na stanie

Krawędziowe uchwyty przewodów umożliwiają przymocowanie przewodów do krawędzi panelu lub w wycięciu w panelu. Uchwyty są wyposażone w blokowaną lub nieblokowaną część górną. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny, szary lub naturalny.

Grupa SR: SR1834

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Pasujący zakres grubości paneli Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
0,785 zł - 0,785 zł 35 Na stanie
26.8 mm
33.3 mm
  • z 2
Przelotka kablowa Mocowanie na krawędzi 23.1 mm 22.8 mm Nylon 6/6

10013953

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Mocowanie na krawędzi
  • Rodzaj podpory
    Prostokątne
  • Głębokość
    4.6 mm
  • Wysokość wewnętrzna
    23.1 mm