Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Średnica całkowita | Całkowita długość | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,6057 zł - 52,3268 zł | 5 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 15,6555 zł - 18,7866 zł | 1 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 10340813 | 5,8169 zł - 8,1437 zł | 690 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal
|
|
|
| 21,4725 zł - 25,767 zł | 81 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
||
| 10340820 | 7,167 zł - 10,0339 zł | 1169 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
|
|
| 27,1889 zł - 32,6267 zł | 46 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
||
| 19,3181 zł - 23,1817 zł | 7 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 7,5979 zł - 9,1175 zł | 50 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 35,7779 zł - 42,9335 zł | 637 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 7,167 zł - 10,0339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 6,7074 zł - 9,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 22,1619 zł - 26,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 10340950 | 16,1007 zł - 19,3209 zł | 5 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal
|
|
|
| 13,9607 zł - 16,7528 zł | 64 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 9,6662 zł - 11,5994 zł | 1701 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 49,0061 zł - 58,8074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
||
| 31,1387 zł - 37,3665 zł | 134 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 22,3055 zł - 37,4733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 8,0575 zł - 11,2806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
|
||
| 9,4076 zł - 11,2892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stal
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować