Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.
Idealne wykończenie elementów rurowych.Elastyczny materiał umożliwiający łatwy montaż.Chronią rurki przed brudem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SR1523
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2828 zł - 3,143 zł | 1900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3705 zł - 5,8079 zł | 6930 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4113 zł - 1,0078 zł | 917 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8128 zł - 4,4413 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4542 zł - 6,0128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5062 zł - 1,2401 zł | 260 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5912 zł - 1,4485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1,4223 zł - 3,4847 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9314 zł - 2,2821 zł | 3145 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9104 zł - 4,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,944 zł - 2,3129 zł | 14900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6972 zł - 1,7081 zł | 1000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7641 zł - 1,8721 zł | 4500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7808 zł - 1,9131 zł | 2050 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 13,6935 zł - 13,6935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,8405 zł - 7,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8721 zł - 5,4874 zł | 25 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować