Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiał: HDPE, POM, Nylon Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1935
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4699 zł - 1,1513 zł | 3000 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
40 Na stanie |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|||
17,9047 zł - 17,9047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
10,3886 zł - 10,3886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
17,835 zł - 17,835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
3,6116 zł - 3,6116 zł | 250 Na stanie |
0.362 in
9.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
1
|
||
4,1136 zł - 4,1136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4769 zł - 0,4769 zł | 4000 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
27,8333 zł - 27,8333 zł | 10 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
27,3591 zł - 27,3591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.339 in
8.6 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
24,2077 zł - 24,2077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
8,3527 zł - 8,3527 zł | 6 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
35,3354 zł - 35,3354 zł | 40 Na stanie |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
18,6159 zł - 18,6159 zł | 25 Na stanie |
0.22 in
5.6 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
9,301 zł - 9,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4
|
||
15,9107 zł - 15,9107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
20,9447 zł - 20,9447 zł | 23 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5
|
||
28,907 zł - 28,907 zł | 9 Na stanie |
0.339 in
8.6 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
9,301 zł - 9,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
10,2518 zł - 19,5481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.339 in
8.6 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować