20157364
20157364
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 | 
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 | 
| l1 | 36.0 | 
| d3 | 24.9 | 
| l2 | 24.9 | 
| l3 | 1.30 | 
| w1 | 10.0 | 
| Liczba obwodów kulkowych | 3.0 | 
| Dyn. load C max. N | 578.0 | 
| Static load C0 max. N | 892.0 | 
| Waga g | 48.0 | 
| Materiał | Stal nierdzewna | 
| Kod towaru | 8482800090 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować