Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549,7057 zł - 785,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 250,5922 zł - 357,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 103,0202 zł - 147,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Circular Flange
|
||
| 116,0028 zł - 165,7383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 85,928 zł - 122,7743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 129,1722 zł - 184,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 237,8431 zł - 339,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Circular Flange
|
||
| 224,8605 zł - 321,2026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 80,6976 zł - 115,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 83,1727 zł - 118,8048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 341,2369 zł - 487,4546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
| 161,8622 zł - 231,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 109,3714 zł - 156,2115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 387,0029 zł - 552,8346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 382,7532 zł - 546,8103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 126,8372 zł - 181,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
| 142,1081 zł - 203,0049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 151,2613 zł - 216,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 233,1264 zł - 333,0644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
| 195,1126 zł - 278,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować