Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1905 zł - 14,1905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 17,6537 zł - 43,2517 zł | 40 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 10,5978 zł - 25,9647 zł | 774 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 13,819 zł - 33,8566 zł | 28 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 175,4835 zł - 175,4835 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 7,0698 zł - 17,3212 zł | 950 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,9743 zł - 26,8871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,0878 zł - 19,8151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,9583 zł - 17,0478 zł | 62 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 45,5408 zł - 45,5408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| 46,1479 zł - 46,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 26,9017 zł - 65,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 80 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 22,5504 zł - 55,2484 zł | 120 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 76,1232 zł - 186,5019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 15,9858 zł - 15,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,3591 zł - 10,68 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10251881 | 3,5348 zł - 8,6603 zł | 887 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować