Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7058 zł - 19,7058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 35,9702 zł - 35,9702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 10,5194 zł - 10,6657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint męski
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 17,5945 zł - 17,5945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1888 zł - 19,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 25,1665 zł - 25,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 35,5481 zł - 35,5481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 54,5646 zł - 54,5646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 39,8139 zł - 39,8139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 54,3204 zł - 54,3204 zł | 1 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 31,4259 zł - 31,4259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 52,463 zł - 52,463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 4,8154 zł - 13,4851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 19,7058 zł - 19,7058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 12,6872 zł - 12,8733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 21,8172 zł - 21,8172 zł | 1 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 17,1653 zł - 17,1653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 18,9877 zł - 18,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 19,7058 zł - 19,7058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 52,463 zł - 52,463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować