Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251881 | 3,5348 zł - 8,6603 zł | 887 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
|
| 19,9656 zł - 48,9158 zł | 595 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 6,3412 zł - 6,3412 zł | 1274 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,9666 zł - 10,9666 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,7843 zł - 14,1715 zł | 250 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,2211 zł - 7,8919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 80 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 16,6322 zł - 16,6322 zł | 640 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 32,2734 zł - 79,0698 zł | 125 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10188149 | 6,9719 zł - 6,9719 zł | 2200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
| 13,0704 zł - 13,0704 zł | 70 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 13,2856 zł - 13,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4158 zł - 6,4158 zł | 904 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 5,0758 zł - 12,4357 zł | 154 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 5,1455 zł - 12,6065 zł | 1381 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 15,9858 zł - 15,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 6,2053 zł - 15,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować