Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10251881 | 3,5348 zł - 8,6603 zł | 887 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
|
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 80 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 10,9743 zł - 26,8871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,0878 zł - 19,8151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 23,1232 zł - 56,6519 zł | 104 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 6,3263 zł - 6,3263 zł | 30 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10,3251 zł - 10,3251 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,1338 zł - 12,1286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 20,1511 zł - 20,1511 zł | 31 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 26,5426 zł - 26,5426 zł | 5 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 13,2712 zł - 13,2712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 27,1889 zł - 27,1889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 12,7973 zł - 12,7973 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 70,2345 zł - 70,2345 zł | 1 Na stanie |
|
M12
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 76,2956 zł - 76,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 10214015 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8
|
Gwint żeński
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
| 19,6771 zł - 19,6771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 13,0989 zł - 13,0989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 6,9583 zł - 17,0478 zł | 62 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,0698 zł - 17,3212 zł | 950 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować