Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
268 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
10251881 3,5348 zł - 8,6603 zł 887 Na stanie
M6
Fenol
3,6885 zł - 9,0369 zł 80 Na stanie
M6
Fenol
10,9743 zł - 26,8871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Nylon
8,0878 zł - 19,8151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Nylon
23,1232 zł - 56,6519 zł 104 Na stanie
M10
Fenol
6,3263 zł - 6,3263 zł 30 Na stanie
28.0 mm
M5
10,3251 zł - 10,3251 zł 10 Na stanie
50.0 mm
M6
10,1338 zł - 12,1286 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
M6
PP
20,1511 zł - 20,1511 zł 31 Na stanie
50.0 mm
M8
PP
26,5426 zł - 26,5426 zł 5 Na stanie
60.0 mm
M12
13,2712 zł - 13,2712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
27,1889 zł - 27,1889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M12
12,7973 zł - 12,7973 zł 10 Na stanie
32.0 mm
M8
70,2345 zł - 70,2345 zł 1 Na stanie
M12
Gwint żeński
32.0 mm
PA
76,2956 zł - 76,2956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
32.0 mm
PA
10214015 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
38.0 mm
PA
19,6771 zł - 19,6771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
13,0989 zł - 13,0989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
6,9583 zł - 17,0478 zł 62 Na stanie
M8
Nylon
7,0698 zł - 17,3212 zł 950 Na stanie
M6
Nylon
  • z 14
Pokrętło gwiazdowe M6 15.0 mm (L)

10251881

Przedział cen netto
8,6603 zł - 3,5348 zł

Zapasy magazynowe
887 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło M6 Stal Fenol

10251898

Przedział cen netto
9,0369 zł - 3,6885 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło M8 60.0 mm 40.0 mm Czarny Nylon

10280584

Przedział cen netto
26,8871 zł - 10,9743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Liczba listków
    4
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M8 60.0 mm 40.0 mm Czarny Nylon

10280591

Przedział cen netto
19,8151 zł - 8,0878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Liczba listków
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M10 Stal Fenol

10251935

Przedział cen netto
56,6519 zł - 23,1232 zł

Zapasy magazynowe
104 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Gałka z miękkiego tworzywa M5 Stal ocynkowana

10271315

Przedział cen netto
6,3263 zł - 6,3263 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka z miękkiego tworzywa M6 Stal ocynkowana

10271469

Przedział cen netto
10,3251 zł - 10,3251 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal ocynkowana
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M6 Stal nierdzewna PP

10275221

Przedział cen netto
12,1286 zł - 10,1338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Średnica pokrętła
    28.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło M8 Stal nierdzewna PP

10275399

Przedział cen netto
20,1511 zł - 20,1511 zł

Zapasy magazynowe
31 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PP
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188620

Przedział cen netto
26,5426 zł - 26,5426 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188415

Przedział cen netto
13,2712 zł - 13,2712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M12 Galvanised Steel

10188637

Przedział cen netto
27,1889 zł - 27,1889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188309

Przedział cen netto
12,7973 zł - 12,7973 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Koło sterownicze 3-ramienne 137.0 mm (OD) 32.0 mm Czarny

10213995

Przedział cen netto
70,2345 zł - 70,2345 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Liczba listków
    3
Koło sterownicze 3-ramienne 177.0 mm (OD) 32.0 mm Czarny

10213988

Przedział cen netto
76,2956 zł - 76,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Liczba listków
    3
Pokrętło 4-ramienne Żeńskie 308.0 mm 8 38.0 mm PA Czarny

10214015


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    66.0 mm
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M10 Galvanised Steel

10188545

Przedział cen netto
19,6771 zł - 19,6771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Galvanised Steel

10188408

Przedział cen netto
13,0989 zł - 13,0989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło M8 60.0 mm 40.0 mm Czarny Nylon

10280577

Przedział cen netto
17,0478 zł - 6,9583 zł

Zapasy magazynowe
62 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Liczba listków
    3
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M6 40.0 mm 35.0 mm Czarny Nylon

10280553

Przedział cen netto
17,3212 zł - 7,0698 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Liczba listków
    3
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon