Menu Search

Lobed Hand Knobs

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
268 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
19,0164 zł - 19,0164 zł 9 Na stanie
50.0 mm
M10
12,908 zł - 20,079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M6
19,6771 zł - 19,6771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M10
10214015 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
38.0 mm
PA
76,2956 zł - 76,2956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8
Gwint żeński
32.0 mm
PA
39,067 zł - 39,067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
M8
Gwint żeński
11.0 mm
PP
24,8908 zł - 24,8908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Gwint żeński
Fenol
36,8695 zł - 36,8695 zł 10 Na stanie
63.0 mm
M12
Gwint żeński
16.0 mm
PP
18,3701 zł - 18,3701 zł 80 Na stanie
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
18,3701 zł - 18,3701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Gwint żeński
10.0 mm
PP
19,7058 zł - 19,7058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
Gwint żeński
12.0 mm
PP
19,9656 zł - 48,9158 zł 595 Na stanie
M8
Fenol
3,765 zł - 9,2243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
M6
Gwint męski
17.0 mm
PA
5,02 zł - 12,299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Nylon
7,4184 zł - 18,1753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Nylon
6,024 zł - 14,7588 zł 310 Na stanie
M6
Nylon
33,4081 zł - 33,4081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
M8
Śruba dwustronna
30.0 mm
PA
13,9319 zł - 13,9319 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M5
29,5444 zł - 72,3839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M8
6,2034 zł - 15,1984 zł 299 Na stanie
M6
Fenol
  • z 14
Pokrętło M10 Galvanised Steel

10188538

Przedział cen netto
19,0164 zł - 19,0164 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M6 Galvanised Steel

10188392

Przedział cen netto
20,079 zł - 12,908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło M10 Galvanised Steel

10188545

Przedział cen netto
19,6771 zł - 19,6771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał śruby
    Galvanised Steel
  • Średnica pokrętła
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło 4-ramienne Żeńskie 308.0 mm 8 38.0 mm PA Czarny

10214015


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    66.0 mm
  • Liczba listków
    4
Koło sterownicze 3-ramienne 177.0 mm (OD) 32.0 mm Czarny

10213988

Przedział cen netto
76,2956 zł - 76,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8
  • Długość gwintu
    32.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal galwanizowana
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Liczba listków
    3
Pokrętło 43.0 mm Żeńskie M8 PP Czerwony

10637715

Przedział cen netto
39,067 zł - 39,067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 63.0 mm Żeńskie M12 Fenol Czarny

10400791

Przedział cen netto
24,8908 zł - 24,8908 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 63.0 mm Żeńskie M12 PP

10222720

Przedział cen netto
36,8695 zł - 36,8695 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP

10222621

Przedział cen netto
18,3701 zł - 18,3701 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 32.0 mm Żeńskie M6 PP

10222591

Przedział cen netto
18,3701 zł - 18,3701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło 40.0 mm Żeńskie M8 PP

10222669

Przedział cen netto
19,7058 zł - 19,7058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał śruby
    Mosiądz
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Gwint żeński
Pokrętło M8 Stal Fenol

10251973

Przedział cen netto
48,9158 zł - 19,9656 zł

Zapasy magazynowe
595 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    Fenol
Pokrętło 30.0 mm M6 17.0 mm Stal PA

10257364

Przedział cen netto
9,2243 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Liczba listków
    6
Pokrętło M8 40.0 mm 15.0 mm Czarny Nylon

10280522

Przedział cen netto
12,299 zł - 5,02 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Liczba listków
    3
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M6 40.0 mm 20.0 mm Czarny Nylon

10280614

Przedział cen netto
18,1753 zł - 7,4184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Liczba listków
    4
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło M6 40.0 mm 20.0 mm Czarny Nylon

10280669

Przedział cen netto
14,7588 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Liczba listków
    6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Nylon
Pokrętło 45.0 mm M8 30.0 mm Stal PA

10188040

Przedział cen netto
33,4081 zł - 33,4081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał śruby
    Stal
  • Średnica pokrętła
    45.0 mm
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
Pokrętło M5 Stal nierdzewna 303

10188231

Przedział cen netto
13,9319 zł - 13,9319 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna 303
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M8 Stal nierdzewna 303

10188484

Przedział cen netto
72,3839 zł - 29,5444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał śruby
    Stal nierdzewna 303
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Pokrętło M6 Stal Fenol

10251959

Przedział cen netto
15,1984 zł - 6,2034 zł

Zapasy magazynowe
299 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Materiał śruby
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    Fenol