Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10275214 | 10,0683 zł - 10,0683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 37,4862 zł - 91,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 6,2034 zł - 15,1984 zł | 299 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 6,3412 zł - 6,3412 zł | 1274 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 13,3539 zł - 13,3539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 8,3555 zł - 8,3555 zł | 900 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 50,2413 zł - 50,2413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Śruba dwustronna
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 4,3591 zł - 10,68 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 16,1295 zł - 16,1295 zł | 100 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 33,5242 zł - 33,5242 zł | 8 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 13,458 zł - 18,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 28,223 zł - 28,223 zł | 5 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 10,9803 zł - 12,1999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 15,9858 zł - 15,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 32,2734 zł - 79,0698 zł | 125 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10188149 | 6,9719 zł - 6,9719 zł | 2200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
| 5,4523 zł - 13,3581 zł | 340 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować