Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,173 zł - 40,173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 15,9858 zł - 15,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 16,2875 zł - 16,2875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 11,0881 zł - 11,0881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 13,2856 zł - 13,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 21,5673 zł - 21,5673 zł | 42 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 6,3029 zł - 15,4421 zł | 50 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 50,2413 zł - 50,2413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Śruba dwustronna
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 17,3072 zł - 17,3072 zł | 9 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 48,3741 zł - 48,3741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 10,5593 zł - 12,6074 zł | 808 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 26,1559 zł - 26,1559 zł | 73 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 10275214 | 10,0683 zł - 10,0683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
|
| 46,816 zł - 46,816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,1455 zł - 12,6065 zł | 1381 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 37,4862 zł - 91,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
|
|
Fenol
|
||
| 6,2517 zł - 6,2517 zł | 1640 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 7,3907 zł - 7,3907 zł | 20 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować