Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1479 zł - 46,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 43,2035 zł - 43,2035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 7,6416 zł - 18,7219 zł | 495 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,9051 zł - 13,0462 zł | 90 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 12,0409 zł - 12,0409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 16,4742 zł - 16,4742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 5,0758 zł - 12,4357 zł | 154 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,2053 zł - 15,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,2037 zł - 7,2037 zł | 25 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 7,0665 zł - 7,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 20,1511 zł - 20,1511 zł | 31 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 16,1295 zł - 16,1295 zł | 100 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 6,3263 zł - 6,3263 zł | 30 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 10,3251 zł - 10,3251 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,1338 zł - 12,1286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 19,9656 zł - 48,9158 zł | 595 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 4,3591 zł - 10,68 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 6,3412 zł - 6,3412 zł | 778 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować