Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0698 zł - 17,3212 zł | 950 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,9583 zł - 17,0478 zł | 62 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 22,5504 zł - 55,2484 zł | 120 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 12,5631 zł - 12,5631 zł | 52 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 8,5507 zł - 20,9492 zł | 332 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,0878 zł - 19,8151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 46,1479 zł - 46,1479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9803 zł - 12,1999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 64,9202 zł - 64,9202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 13,458 zł - 18,8412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 28,223 zł - 28,223 zł | 5 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 11,4864 zł - 17,8677 zł | 850 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 13,0989 zł - 13,0989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 17,9823 zł - 17,9823 zł | 6 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 70,2345 zł - 70,2345 zł | 1 Na stanie |
|
M12
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 12,908 zł - 20,079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 19,6771 zł - 19,6771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 10,9157 zł - 10,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować