Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5646 zł - 54,5646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 39,8139 zł - 39,8139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 52,9955 zł - 52,9955 zł | 1 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 26,1894 zł - 26,1894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 14,6155 zł - 14,8416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 19,7058 zł - 19,7058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 21,8172 zł - 21,8172 zł | 1 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 40,0437 zł - 40,0437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,8279 zł - 20,108 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 52,463 zł - 52,463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 18,9877 zł - 18,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 19,9787 zł - 19,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 18,3701 zł - 18,3701 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 19,9787 zł - 19,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 25,7957 zł - 25,7957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 17,5945 zł - 17,5945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 38,7367 zł - 38,7367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 27,0576 zł - 27,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1888 zł - 19,1888 zł | 8 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 19,1888 zł - 19,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować