Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,5646 zł - 54,5646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 39,8139 zł - 39,8139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 19,7058 zł - 19,7058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 13,6447 zł - 13,6447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 12,1951 zł - 12,3946 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 19,9787 zł - 19,9787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 53,7746 zł - 53,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint żeński
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 38,7367 zł - 38,7367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 27,4786 zł - 27,4786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 16,546 zł - 16,546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 32,3882 zł - 32,3882 zł | 4 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint żeński
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 17,5945 zł - 17,5945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 25,6802 zł - 26,0792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 14,6932 zł - 14,6932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | 30 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Gwint żeński
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 11,2605 zł - 11,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 53,7746 zł - 53,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 16,5173 zł - 16,5173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 39,8139 zł - 39,8139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować