Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2643 zł - 25,2643 zł | 9 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 22,88 zł - 22,88 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 18,3701 zł - 18,3701 zł | 4 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 15,756 zł - 15,756 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 12,1951 zł - 12,3946 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 27,4786 zł - 27,4786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 29,8848 zł - 29,8848 zł | 6 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 17,5945 zł - 17,5945 zł | 8 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 53,7746 zł - 53,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 22,5504 zł - 55,2484 zł | 120 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 13,2856 zł - 13,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 5,2114 zł - 12,768 zł | 270 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,2211 zł - 7,8919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 5,02 zł - 12,299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,4184 zł - 18,1753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 19,8878 zł - 19,8878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 29,5444 zł - 72,3839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,435 zł - 13,3157 zł | 47 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 22,0194 zł - 53,9477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 6,8798 zł - 6,8798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M4