These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Średnica zewnętrzna kołnierza | Z kołnierzem | Całkowita długość | Średnica otworu pod trzon | Długość wału | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Yes
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Yes
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Yes
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Yes
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
7,6276 zł - 7,6276 zł | 1180 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Yes
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,2691 zł - 8,2691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yes
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
7,6834 zł - 7,6834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yes
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,4603 zł - 7,4603 zł | 330 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yes
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
19,1737 zł - 19,1737 zł | 460 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Yes
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
20,8331 zł - 20,8331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yes
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
2,5379 zł - 2,5379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Yes
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Yes
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
31,8353 zł - 31,8353 zł | 200 Na stanie |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Yes
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
23,873 zł - 23,873 zł | 75 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Yes
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,8028 zł - 2,8028 zł | 2660 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Yes
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | 4700 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yes
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yes
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
4,267 zł - 4,267 zł | 14 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Yes
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,2292 zł - 5,2292 zł | 2250 Na stanie |
0.791 in
20.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Yes
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,5379 zł - 2,5379 zł | 2210 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Yes
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować