Menu Search

Magnesy garnkowe

Na stanie

Magnesy garnkowe sprawdzają się znakomicie na wystawach sklepowych, stoiskach pokazowych oraz w systemach mocujących. Nasze magnesy garnkowe są dostępne w różnych rozmiarach i stylach mocowania.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. temperatura robocza Siła ciągnięcia Materiał magnetyczny Rozmiar gwintu Średnica całkowita Wysokość całkowita Kup
39,5266 zł - 39,5266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220 °C
1.0 kg
Alnico 5
M3
9.5 mm
15.0 mm
47,6991 zł - 47,6991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500 °C
3.0 kg
Alnico 5
M5
19.0 mm
7.5 mm
142,5516 zł - 142,5516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220 °C
14.0 kg
Alnico 5
M6
35.0 mm
30.0 mm
10191682 11,0594 zł - 11,0594 zł 20 Na stanie
180 °C
7.0 kg
Ferryt
M5
32.0 mm
7.0 mm
47,6991 zł - 47,6991 zł 38 Na stanie
220 °C
2.5 kg
Alnico 5
M6
17.5 mm
16.0 mm
9,1635 zł - 9,1635 zł 1192 Na stanie
180 °C
3.5 kg
Ferryt
M5
25.0 mm
7.0 mm
37,6307 zł - 37,6307 zł 2 Na stanie
100 °C
15.4 kg
Neodym
M5
32.0 mm
8.0 mm
42,3418 zł - 42,3418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220 °C
2.0 kg
Alnico 5
M3
12.7 mm
16.0 mm
107,0752 zł - 107,0752 zł 186 Na stanie
500 °C
13.0 kg
Alnico 5
M5
38.0 mm
10.0 mm
80,9204 zł - 80,9204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220 °C
6.0 kg
Alnico 5
M6
27.0 mm
25.0 mm
67,3475 zł - 67,3475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500 °C
5.0 kg
Alnico 5
M5
29.0 mm
9.0 mm
46,9666 zł - 46,9666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100 °C
19.6 kg
Neodym
M4
20.0 mm
16.0 mm
53,6166 zł - 53,6166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
220 °C
4.0 kg
Alnico 5
M6
20.5 mm
19.0 mm
12,2228 zł - 12,2228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180 °C
9.0 kg
Ferryt
M5
40.0 mm
8.0 mm
33,882 zł - 33,882 zł 5 Na stanie
100 °C
13.7 kg
Neodym
M4
15.0 mm
15.0 mm
39,5266 zł - 39,5266 zł 20 Na stanie
100 °C
9.2 kg
Neodym
M5
18.9 mm
8.0 mm
Magnes garnkowy;Alnico 5;9.5 mm;15.0 mm

10191736

Przedział cen netto
39,5266 zł - 39,5266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    220 °C
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica całkowita
    9.5 mm
  • Siła ciągnięcia
    1.0 kg
Magnes garnkowy 19.0 mm 7.5 mm 3.0 kg Alnico 5

10191705

Przedział cen netto
47,6991 zł - 47,6991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Maks. temperatura robocza
    500 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    19.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    3.0 kg
Magnes garnkowy 35.0 mm 30.0 mm 14.0 kg Alnico 5

10191781

Przedział cen netto
142,5516 zł - 142,5516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    220 °C
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica całkowita
    35.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    14.0 kg
Magnes garnkowy 32.0 mm 7.0 mm 7.0 kg Ferryt

10191682

Przedział cen netto
11,0594 zł - 11,0594 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    180 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    32.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    7.0 kg
Magnes garnkowy 17.5 mm 16.0 mm 2.5 kg Alnico 5

10191750

Przedział cen netto
47,6991 zł - 47,6991 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    220 °C
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica całkowita
    17.5 mm
  • Siła ciągnięcia
    2.5 kg
Magnes garnkowy 25.0 mm 7.0 mm 3.5 kg Ferryt

10191675

Przedział cen netto
9,1635 zł - 9,1635 zł

Zapasy magazynowe
1192 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    180 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    3.5 kg
Magnes garnkowy 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodym

10191668

Przedział cen netto
37,6307 zł - 37,6307 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    32.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    15.4 kg
Magnes garnkowy 12.7 mm 16.0 mm 2.0 kg Alnico 5

10191743

Przedział cen netto
42,3418 zł - 42,3418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    220 °C
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica całkowita
    12.7 mm
  • Siła ciągnięcia
    2.0 kg
Magnes garnkowy 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

10191729

Przedział cen netto
107,0752 zł - 107,0752 zł

Zapasy magazynowe
186 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    10.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    500 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    38.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    13.0 kg
Magnes garnkowy 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

10191774

Przedział cen netto
80,9204 zł - 80,9204 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    220 °C
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica całkowita
    27.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    6.0 kg
Magnes garnkowy 29.0 mm 9.0 mm 5.0 kg Alnico 5

10191712

Przedział cen netto
67,3475 zł - 67,3475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    500 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    29.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    5.0 kg
Magnes garnkowy 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodym

10191651

Przedział cen netto
46,9666 zł - 46,9666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    19.6 kg
Magnes garnkowy 20.5 mm 19.0 mm 4.0 kg Alnico 5

10191767

Przedział cen netto
53,6166 zł - 53,6166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    19.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    220 °C
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica całkowita
    20.5 mm
  • Siła ciągnięcia
    4.0 kg
Magnes garnkowy 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferryt

10191699

Przedział cen netto
12,2228 zł - 12,2228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    180 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    9.0 kg
Magnes garnkowy 15.0 mm 15.0 mm 13.7 kg Neodym

10191637

Przedział cen netto
33,882 zł - 33,882 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Siła ciągnięcia
    13.7 kg
Magnes garnkowy 18.9 mm 8.0 mm 9.2 kg Neodym

10191644

Przedział cen netto
39,5266 zł - 39,5266 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
  • Maks. temperatura robocza
    100 °C
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica całkowita
    18.9 mm
  • Siła ciągnięcia
    9.2 kg