Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4273 zł - 13,4273 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 13,0845 zł - 32,0572 zł | 260 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 9,3071 zł - 9,3071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 18,0541 zł - 44,2326 zł | 146 Na stanie |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 4,3519 zł - 4,3519 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 27,5911 zł - 67,5981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 kg
2.5 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 4,7253 zł - 11,5772 zł | 400 Na stanie |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,5189 zł - 3,5189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 5,8744 zł - 5,8744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 1,7004 zł - 1,7004 zł | 300 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 7,0521 zł - 7,0521 zł | 100 Na stanie |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 3,78 zł - 3,78 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 15,0523 zł - 15,0523 zł | 530 Na stanie |
1.0 kg
1.0 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 4,7972 zł - 4,7972 zł | 2380 Na stanie |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 25,8819 zł - 25,8819 zł | 256 Na stanie |
6.4 kg
6.4 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | 1425 Na stanie |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cylindryczny
|
Południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | 75 Na stanie |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindryczny
|
Południowa
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 56,4461 zł - 56,4461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 kg
4.8 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 7,0665 zł - 7,0665 zł | 6 Na stanie |
1.4 kg
1.4 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindryczny
|
Południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować