Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magnesy neodymowe dostępne z powłoką niklową zabezpieczającą kruchy materiał magnesu i zapobiegającą korozji w miniaturowych zastosowaniach. Wersja niklowana jest dostępna w różnorodnych kształtach i wielkościach. Ten asortyment obejmuje również zatyczki magnetyczne lakierowane proszkowo na czarno. Jak na swój mały rozmiar zapewniają wyjątkowo dużą siłę przyciągania..
Grupa SR: SR2332, SR2335
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Siła ciągnięcia | Kształt | Polaryzacja | Całkowity rozmiar | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9341 zł - 32,9341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5 kg
8.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 89,3802 zł - 89,3802 zł | 45 Na stanie |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindryczny
|
Południowa
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 3040 Na stanie |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 4,7972 zł - 4,7972 zł | 8 Na stanie |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 75,2758 zł - 75,2758 zł | 6 Na stanie |
15.5 kg
15.5 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6 kg
0.6 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
| 4,7253 zł - 4,7253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4 kg
0.4 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
3.0 mm
3.0 mm
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | 1090 Na stanie |
2.7 kg
2.7 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 6,3914 zł - 6,3914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.1 kg
1.1 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 112,9066 zł - 112,9066 zł | 2 Na stanie |
14.0 kg
14.0 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
40.0 mm
40.0 mm
|
||
| 6,018 zł - 6,018 zł | 890 Na stanie |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 14,133 zł - 14,133 zł | 5 Na stanie |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 40,0006 zł - 40,0006 zł | 31 Na stanie |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindryczny
|
Północna
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 23,5264 zł - 23,5264 zł | 200 Na stanie |
8.5 kg
8.5 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | 675 Na stanie |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindryczny
|
Południowa
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 15,0523 zł - 15,0523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.4 kg
2.4 kg
|
Kwadratowy
|
Południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 17,5945 zł - 17,5945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 kg
5.5 kg
|
Prostokątne
|
północna i południowa
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 9,9678 zł - 9,9678 zł | 460 Na stanie |
3.3 kg
3.3 kg
|
Cylindryczny
|
północna i południowa
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 6,3483 zł - 6,3483 zł | 220 Na stanie |
1.0 kg
1.0 kg
|
Pręt
|
północna i południowa
|
5.0 mm
5.0 mm