Taśmy magnetyczne są pokryte elastycznym materiałem magnetycznym z jednej strony oraz trwałym klejem. Nasza samoprzylepna taśma magnetyczna zachowuje właściwości klejące nawet po długim czasie użytkowania. Oferujemy taśmę magnetyczną w rolkach, dostępną do stosowaania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Taśma do użytku wewnętrznego jest pokryta klejem na bazie gumy i charakteryzuje się dużą siłą wstępnego wiązania. Taśma do użytku zewnętrznego jest pokryta klejem na bazie akrylu i sprawdza się doskonale w łączeniu elastycznych tworzyw sztucznych oraz materiałów narażonych na promieniowanie słoneczne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Rodzaj warstwy klejącej | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389355 | 182,9251 zł - 182,9251 zł | 24 Na stanie |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 129,4748 zł - 129,4748 zł | 15 Na stanie |
98.425 ft
30.0 m
|
Standard
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 281,7883 zł - 281,7883 zł | 28 Na stanie |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10389379 | 160,3255 zł - 160,3255 zł | 82 Na stanie |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować