Metalowe haczyki S umożliwiają zawieszanie materiałów drukowanych i marketingowych w połączeniu z klipsami ekspozycyjnymi, przyssawkami i innymi elementami złącznymi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Średnica drutu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,4144 zł - 0,4144 zł | 700 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,488 zł - 0,488 zł | 344 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
0,6205 zł - 1,5203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
10380116 | 0,6584 zł - 0,6584 zł | 245 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować