Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiał: Zamak, Stal, Stal nierdzewna, Odlew cynkowy, Stop cynku Kolor: Czarny, Naturalny, Szary, , Chrom Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,6988 zł - 41,5783 zł | 70 Na stanie |
2.52 in
64.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Odlew cynkowy
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
21,4358 zł - 30,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
30,532 zł - 42,7448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
31,7392 zł - 31,7392 zł | 18 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Prawe
|
Stal nierdzewna
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
23,1174 zł - 35,9603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrom
|
Lewe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
31,7803 zł - 49,436 zł | 20 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Stop cynku
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
29,0943 zł - 40,732 zł | 5 Na stanie |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
Lewe
|
Odlew cynkowy
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
16,4181 zł - 25,5392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Prawe
|
Stal
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
7,2113 zł - 8,0126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Prawe
|
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować