Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.
Grupa SR: SRMT
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica wiązki kablowej | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
3,5287 zł - 3,9208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
6,9416 zł - 7,6686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
2,0468 zł - 2,2742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
5,522 zł - 5,522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
4,721 zł - 5,2456 zł | 1000 Na stanie |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
2,639 zł - 3,1047 zł | 100 Na stanie |
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,2375 zł - 2,4861 zł | 200 Na stanie |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
2,7535 zł - 3,0594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
9,1755 zł - 9,1755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
2,97 zł - 3,30 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
6,9304 zł - 6,9304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
3,4759 zł - 3,8621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
4,6494 zł - 5,166 zł | 2500 Na stanie |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
3,754 zł - 4,1711 zł | 100 Na stanie |
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
4,0921 zł - 4,5468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5 in
127.0 mm
|
||
2,0786 zł - 2,3096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
12,9544 zł - 12,9544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
1,9031 zł - 2,2389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować