Menu Search

Metalowe opaski kablowe

Na stanie

Nasze opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316 są samoblokujące i można je z łatwością zakładać bez użycia narzędzi. Są odporne na ekstremalne temperatury i oferują znakomitą wytrzymałość oraz trwałość. Dostępne są również w wariancie z powłoką PVC i o strukturze drabinkowej, co zapewnia dodatkową siłę mocowania i pozwala uniknąć ześlizgiwania.

Grupa SR: SRMT

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
60 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. średnica wiązki kablowej Całkowita długość Kup
3,7312 zł - 3,9276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
998.0 mm
3,4759 zł - 3,8621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
998.0 mm
2,97 zł - 3,30 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
679.0 mm
4,7206 zł - 5,1927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
521.0 mm
6,5121 zł - 6,5121 zł 500 Na stanie
150.0 mm
520.0 mm
6,024 zł - 6,024 zł 300 Na stanie
125.0 mm
450.0 mm
3,8464 zł - 4,2737 zł 600 Na stanie
1250.0 mm
17,0262 zł - 17,0262 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
180.0 mm
610.0 mm
2,5518 zł - 2,5518 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
2,7535 zł - 3,0594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
259.0 mm
3,4708 zł - 3,8343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
838.0 mm
7,7113 zł - 7,7113 zł 5000 Na stanie
125.0 mm
450.0 mm
3,2171 zł - 3,5745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
521.0 mm
4,5831 zł - 5,0414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
362.0 mm
3,5279 zł - 3,5279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
150.0 mm
8,548 zł - 8,548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
520.0 mm
7,1256 zł - 7,1256 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
360.0 mm
10,1795 zł - 10,1795 zł 100 Na stanie
100.0 mm
360.0 mm
4,0857 zł - 4,0857 zł 200 Na stanie
30.0 mm
150.0 mm
6,1495 zł - 6,1495 zł 200 Na stanie
50.0 mm
200.0 mm
  • z 3
Opaska kablowa 7.9 mm 998.0 mm Stal nierdzewna 304

10161296

Przedział cen netto
3,9276 zł - 3,7312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 4.6 mm 998.0 mm Stal nierdzewna 316

10445679

Przedział cen netto
3,8621 zł - 3,4759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    998.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 4.6 mm 679.0 mm Stal nierdzewna 304

10161425

Przedział cen netto
3,30 zł - 2,97 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    679.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm Stal nierdzewna 316

10161371

Przedział cen netto
5,1927 zł - 4,7206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stal nierdzewna

10278369

Przedział cen netto
6,5121 zł - 6,5121 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Opaska standardowa
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    60.0 kg
  • Całkowita długość
    520.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278444

Przedział cen netto
6,024 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 1250.0 mm Stal nierdzewna 304

10161456

Przedział cen netto
4,2737 zł - 3,8464 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    1250.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stal nierdzewna

10278581

Przedział cen netto
17,0262 zł - 17,0262 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    180.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    610.0 mm
Opaska kablowa 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278413

Przedział cen netto
2,5518 zł - 2,5518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 4.6 mm 259.0 mm Stal nierdzewna 316

10161326

Przedział cen netto
3,0594 zł - 2,7535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    259.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 4.6 mm 838.0 mm Stal nierdzewna 316

10161357

Przedział cen netto
3,8343 zł - 3,4708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    45.0 kg
  • Całkowita długość
    838.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stal nierdzewna

10278499

Przedział cen netto
7,7113 zł - 7,7113 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    125.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    450.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 7.9 mm 521.0 mm Stal nierdzewna 304

10161265

Przedział cen netto
3,5745 zł - 3,2171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    521.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Opaska kablowa 7.9 mm 362.0 mm Stal nierdzewna 316

10161364

Przedział cen netto
5,0414 zł - 4,5831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    113.0 kg
  • Całkowita długość
    362.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E309388
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Opaska kablowa 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stal nierdzewna

10278468

Przedział cen netto
3,5279 zł - 3,5279 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    Ladder
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    35.0 mm
  • Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie
    111.0 kg
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    Bez powłoki
Opaska kablowa 520.0 mm 4.6 mm 150.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366721

Przedział cen netto
8,548 zł - 8,548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    150.0 mm
  • Całkowita długość
    520.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366707

Przedział cen netto
7,1256 zł - 7,1256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366714

Przedział cen netto
10,1795 zł - 10,1795 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    360.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366684

Przedział cen netto
4,0857 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    30.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Powłoka
    PA
Opaska kablowa 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10366691

Przedział cen netto
6,1495 zł - 6,1495 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Cable Tie
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    200.0 mm
  • Powłoka
    PA