Menu Search

Mimośrodowe zaciski krawędzi noża

W produkcji

Mimośrodowe zaciski krawędziowe oferują mocne i pewne trzymanie, a jednocześnie wymagają niewielkiej powierzchni styku. Te zaciski są wyposażone w moletę, która umożliwia zaciskanie obrabianych elementów, stykając się z nimi na niewielkiej powierzchni. Zapewniają precyzyjny i pewny docisk elementów o nierównej powierzchni.

Są szczególnie przydatne do pewnego przytrzymywania delikatnych lub kruchych materiałów bez uszkadzania ich lub odkształcania. Obrabiany element powinien znajdować się po prawej stronie zacisku. Są używane na przykład w budownictwie, procesach montażowych i spawalniczych.

  • Oferują mocne i pewne trzymanie, a jednocześnie wymagają niewielkiej powierzchni styku.
  • Przydają się do pewnego przytrzymywania delikatnych lub kruchych materiałów bez uszkadzania ich.
  • Są używane na przykład w budownictwie, procesach montażowych i spawalniczych.
Materiał: Stal hartowana Grupa SR: SR12120

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 d1 h1 Siła mocowanie maks. kN s1 d2 Kup
334,7912 zł - 393,888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
498,2604 zł - 586,1652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
542,1003 zł - 637,7682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
Mimośrodowy trzpień mocujący krawędź noża M10x1.5 6.35 19.0 Stal hartowana

20267063

Przedział cen netto
393,888 zł - 334,7912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Siła mocowanie maks. kN
    8.8
Mimośrodowy trzpień mocujący krawędź noża M12x1.75 9.52 22.8 Stal hartowana

20267056

Przedział cen netto
586,1652 zł - 498,2604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Siła mocowanie maks. kN
    17.7
Mimośrodowy trzpień mocujący krawędź noża M10x1.5 6.35 19.0 Stal hartowana

20267049

Przedział cen netto
637,7682 zł - 542,1003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Siła mocowanie maks. kN
    8.8