Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 12.0 545.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 12 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20160678

Numer produktu produkcyjny:

20160678

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 571,5613 zł
3 - 4 542,9809 zł
5 - 9 514,4005 zł
10 + 457,2397 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

571,56 zł

1 x 571,5613 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Szerokość standardowa
l1 545.0
l2 25.0
l3 10.0
h1 7.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
Do śrub M3
w1 12.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt