Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573,9897 zł - 717,4988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
470.0
|
||
1 180,4826 zł - 1 475,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
980.0
|
||
930,5909 zł - 1 163,2503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
770.0
|
||
502,5854 zł - 628,2551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
410.0
|
||
788,2026 zł - 985,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
650.0
|
||
393,1206 zł - 491,3774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
270.0
|
||
68,0886 zł - 85,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
50.0
|
||
699,099 zł - 873,8971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
915.0
|
||
728,987 zł - 911,2571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
955.0
|
||
273,3351 zł - 341,6572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
320.0
|
||
162,983 zł - 203,7054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
110.0
|
||
337,0806 zł - 421,3274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
230.0
|
||
1 011,7555 zł - 1 264,6827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
710.0
|
||
1 038,1877 zł - 1 297,7463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
30.0
|
Wersja rozszerzona
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
860.0
|
||
505,2006 zł - 631,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
350.0
|
||
1 067,8422 zł - 1 334,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
750.0
|
||
1 180,576 zł - 1 475,72 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
830.0
|
||
1 292,7494 zł - 1 615,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
910.0
|
||
731,5088 zł - 914,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
510.0
|
||
275,063 zł - 343,8521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
190.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować